H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

Un cierre puede cubrir todas sus necesidades en materia de seguridad. El tirador oscilante con cierre electrónico modular H3-EM de Southco le permite escoger y cambiar fácilmente las opciones de control de acceso de acuerdo con sus necesidades. Con opciones para lectores de tarjetas RFID y más, el modelo H3-EM modular le brinda toda la seguridad que usted necesita en un único y práctico cierre.

H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

El Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM puede adaptarse fácilmente a múltiples tamaños y configuraciones de racks con su preparación de panel simple y en un único taladro.

  • Se ajusta a preparaciones de panel estándar de la industria
  • Fácil integración con los diferentes sistemas estándar de gestión y seguridad de racks
  • Sensores integrados para estado de cierre y cerraduras, funciones de gestión y de alarma
  • Eficiente motor de levas para un consumo mínimo de energía
  • Accionamiento de la cerradura continuo o momentáneo, con anulación de cerradura manual integrada
  •  Fácil instalación
  •  Un solo cierre satisface cualquier requisito de seguridad
  •  Integración «plug-and-play» con los sistemas de seguridad
  • Logotipos personalizables
  • Opciones de códigos de cerradura manual múltiples
  • Disponible salidas de datos alternativas en series con módulos de proximidad
  • Cuenta con un lector de tarjetas de tipo HID SE® que acepta tarjetas de proximidad de 125 kHz y tarjetas HID iCLASS® y MIFARE® de 13.56 MHz
  • Disponible con salida Wiegand o RS-232
  • Disponible con lector biométrico integrado. Para información adicional, póngase en contacto con nosotros
  • Disponible con lector de doble frecuencia CSN / UID

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

Ver como Parrilla Lista

35 artículos

Establecer dirección descendente
  1. H3-EM-62-100

    Latch

  2. H3-EM-99-610

    Latch

  3. H3-EM-62-200

    Latch

  4. H3-EM-62-300

    Latch

por página