H3-EM-64-300
Cierre Electrónico con Tirador Retráctil, HID® iCLASS lector de tarjetas, Wiegand Tipo de salida, RS001 Key, Nylon de fibra de vidrio, Negro
Material | Nylon de fibra de vidrio |
---|---|
Color | Negro |
Card Reader Type | HID® iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
Opción de la cerradura | RS001 Key |
Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
Clase | H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante |
El nuevo Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM de Southco presenta un motor de levas controlador por un eficiente microprocesador que asegura un consumo de energía mínimo y proporciona una capacidad de gestión y cierre inteligente. El H3-EM puede utilizarse como sistema autónomo, integrado con el sistema de control de accesos ya existente en el edificio o suministrado como un sistema completamente en red, permitiendo la gestión remota y los informes de datos de acceso para cumplir con diferentes requerimientos regulatorios, tales como las normas HIPAA y la ley Sarbanes Oxley.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión