H3-EM-68-100
Cierre Electrónico con Tirador Retráctil, HID 125kHz lector de tarjetas, Wiegand Tipo de salida, High Security DIN, Nylon de fibra de vidrio, Negro
Material | Nylon de fibra de vidrio |
---|---|
Color | Negro |
Card Reader Type | HID 125kHz |
Opción de la cerradura | High Security DIN |
Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
Clase | H3-EM Tirador oscilante con cierre electrónico modular |
El nuevo Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM de Southco presenta un motor de levas controlador por un eficiente microprocesador que asegura un consumo de energía mínimo y proporciona una capacidad de gestión y cierre inteligente. El H3-EM puede utilizarse como sistema autónomo, integrado con el sistema de control de accesos ya existente en el edificio o suministrado como un sistema completamente en red, permitiendo la gestión remota y los informes de datos de acceso para cumplir con diferentes requerimientos regulatorios, tales como las normas HIPAA y la ley Sarbanes Oxley.
Escribir Tu Propia Revisión