H3-EM-60-300
Cierre Electrónico con Tirador Retráctil, Ninguno lector de tarjetas, Ninguno Tipo de salida, RS001 Key, Nylon de fibra de vidrio, Negro
Material | Nylon de fibra de vidrio |
---|---|
Color | Negro |
Card Reader Type | Ninguno |
Opción de la cerradura | RS001 Key |
Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante |
El nuevo Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM de Southco presenta un motor de levas controlador por un eficiente microprocesador que asegura un consumo de energía mínimo y proporciona una capacidad de gestión y cierre inteligente. El H3-EM puede utilizarse como sistema autónomo, integrado con el sistema de control de accesos ya existente en el edificio o suministrado como un sistema completamente en red, permitiendo la gestión remota y los informes de datos de acceso para cumplir con diferentes requerimientos regulatorios, tales como las normas HIPAA y la ley Sarbanes Oxley.
Escribir Tu Propia Revisión