H3-EM-64-200
Cierre Electrónico con Tirador Retráctil, HID® iCLASS lector de tarjetas, Wiegand Tipo de salida, CH 751 Key DIN, Nylon de fibra de vidrio, Negro
| Material | Nylon de fibra de vidrio |
|---|---|
| Color | Negro |
| Card Reader Type | HID® iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| Opción de la cerradura | CH 751 Key DIN |
| Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
| Clase | H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante |
El nuevo Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM de Southco presenta un motor de levas controlador por un eficiente microprocesador que asegura un consumo de energía mínimo y proporciona una capacidad de gestión y cierre inteligente. El H3-EM puede utilizarse como sistema autónomo, integrado con el sistema de control de accesos ya existente en el edificio o suministrado como un sistema completamente en red, permitiendo la gestión remota y los informes de datos de acceso para cumplir con diferentes requerimientos regulatorios, tales como las normas HIPAA y la ley Sarbanes Oxley.