H3-EM-69-100

Cierre Electrónico con Tirador Retráctil, HID 125kHz lector de tarjetas, <p>RS-232</p> Tipo de salida, High Security DIN, Nylon de fibra de vidrio, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Nylon de fibra de vidrio
Color Negro
Card Reader Type HID 125kHz
Opción de la cerradura High Security DIN
Grip - Minimum (mm) 15.50
Grip - Maximum (mm) 23.50
Clase  H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

El nuevo Cierre Electrónico con Tirador Oscilante H3-EM de Southco presenta un motor de levas controlador por un eficiente microprocesador que asegura un consumo de energía mínimo y proporciona una capacidad de gestión y cierre inteligente. El H3-EM puede utilizarse como sistema autónomo, integrado con el sistema de control de accesos ya existente en el edificio o suministrado como un sistema completamente en red, permitiendo la gestión remota y los informes de datos de acceso para cumplir con diferentes requerimientos regulatorios, tales como las normas HIPAA y la ley Sarbanes Oxley.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.