H3-EM-70000-001

Manilla giratoria modular con bloqueo electrónico, Sin lector de tarjetas, Tapón de cierre ciego (cromado), Nylon de fibra de vidrio, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Nylon de fibra de vidrio
Color Negro
Acceso restringido Acceso electrónico
Opción de la cerradura Sin cerradura, con detención
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Tamaño Tamaño mediano
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Clase  H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante

Un cierre puede cubrir todas sus necesidades en materia de seguridad. El tirador oscilante con cierre electrónico modular H3-EM de Southco le permite escoger y cambiar fácilmente las opciones de control de acceso de acuerdo con sus necesidades. Con opciones para lectores de tarjetas RFID y más, el modelo H3-EM modular le brinda toda la seguridad que usted necesita en un único y práctico cierre.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.