H3-EM-70000-200
Manilla giratoria modular con bloqueo electrónico, Sin lector de tarjetas, CH 751 Cerradura DIN con llave, Nylon de fibra de vidrio, Negro
| Material | Nylon de fibra de vidrio |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Acceso electrónico |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Clase | H3-EM - Cierre Electrónico con Tirador Oscilante |
Un cierre puede cubrir todas sus necesidades en materia de seguridad. El tirador oscilante con cierre electrónico modular H3-EM de Southco le permite escoger y cambiar fácilmente las opciones de control de acceso de acuerdo con sus necesidades. Con opciones para lectores de tarjetas RFID y más, el modelo H3-EM modular le brinda toda la seguridad que usted necesita en un único y práctico cierre.