ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치

이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다
ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치
ME 오프쇼어 스타일 래치는 다양한 표준 기능 및 옵션과 함께 세 가지 장착 스타일로 제공되어 다양한 설치 요구사항을 지원합니다
  • 플러쉬형 장착 및 곡선형 문 장착 옵션이 얇은 문의 유연한 장착을 위해 보다 좁은 측면 제공
  • 또한 플러쉬형 장착 설계가 쉬운 판넬 준비 및 빠른 설치 제공
  • 스타일리쉬한 핸들이 사용자의 손쉬운 사용을 위해 충분한 그립 제공
  • 특유의 곡선형 문 설계가 앵글형 또는 곡선형 스윙 문이나 슬라이딩 문에서 작동
  • 알루미늄, 크롬, 황동, 흰색 및 검정색 마감 제공
  • 안쪽/바깥쪽 왼손 또는 오른쪽 스윙용으로 사용 가능한 옵션
  • 출입문 애플리케이션용으로 외부 키사용 잠금장치 사용 가능(옵션)
  • 도어 키퍼(옵션)를 사용하여 흔들림 없이 도어를 개방 위치에서 유지 가능
  • 스페이서 플레이트(옵션) 사용 시 곡선형 오프쇼어 래치를 8 mm(0.31"")의 낮은 문 두께에 사용 가능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치

보기 그리드 리스트

1개의 상품 중 40

내림차순
7c9321feccbdede6b9045e7e7d600b1bd9f3b91d6d7463912505246b91cc7f56 18.119.139.161
please type in at least 2 letters...
Loading...