마감도장 | 크롬 도금 |
---|---|
폴 스타일 | 짧은 |
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
작동 | 오른쪽 스윙 |
Class | ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |
이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다
직접 리뷰를 작성해보세요
마감도장 | 크롬 도금 |
---|---|
폴 스타일 | 짧은 |
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
작동 | 오른쪽 스윙 |
Class | ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |