마감도장 | 크롬 도금 |
---|---|
폴 스타일 | 짧은 |
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
작동 | 오른쪽 스윙 |
Class | ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |
이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요