핸들

사우스코 핸들은 빠르고 쉽게 설치하여 편안한 인간공학적 그립 지점을 제공할 수 있으므로 엔클로저 도어 또는 드로어를 열거나 장착된 패널을 분리할 때 편리합니다. 사우스코 핸들은 플러시 마운트 도어 핸들, 그랩 핸들, 리프트 핸들 등 다양한 스타일 및 마감 옵션 중에서 선택하여 실내외 도어에 사용할 수 있습니다.

핸들

주요 혜택

  • Door Status

    열고 닫고 들어올리는 데 편리한 접점 제공

  • Mounting Options

    표면 장착, 플러시, 폴딩 모델로 어떤 사용 분야에도 적합

  • Less Time

    빠르고 편리한 설치

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 핸들

보기 그리드 리스트

2 Items

내림차순
  1. No more items to load
8eca6f8bf146bbb9c6bb4dfdd6254699f1bb0fb836fcce35c5935fd76644aaa4 3.134.112.111
please type in at least 2 letters...
Loading...