모니터암/마운트

사우스코 디스플레이 마운트를 사용하면 직관적이고 인간공학적인 방식으로 디스플레이 위치를 조절할 수 있습니다. 간단한 틸트 디바이스를 비롯하여 여러 축에서 손쉽게 디스플레이를 조작하게 해주는 마운트 암까지 다양한 옵션이 있습니다. 사우스코 디스플레이 마운트는 사용자가 자리를 비우더라도 잠금 클램프 또는 레버의 도움 없이 그 위치를 유지한다는 점에서 특별합니다.

image1

주요 혜택

  • Remote Monitoring

    직관적이고 인간공학적인 방식으로 디스플레이 또는 터치스크린 위치 조정

  • Tool Free Operation

    유지 보수 또는 서비스 불필요

  • No Lever

    클램프 또는 레버 없이 잠금/해제

  • Product Design

    정적/동적 사용 분야에 적합

  • Positioning

    고정된 위치를 유지하면서 잡고 이동하고 해제 가능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 모니터암/마운트

보기 그리드 리스트

40 Items

내림차순
  1. AV-D40-65D174-50

    Latch

  2. AV-D40-50D173-50

    Latch

  3. AV-D40-65D171-50

    Latch

  4. AV-D40-50D174-50

    Latch

  5. AV-D40-50D171-50

    Latch

  6. AV-D40-25A172-76

    Latch

  7. AV-D40-13K172-50

    Latch

  8. AV-D40-65D173-76

    Latch

  9. AV-D40-65D172-50

    Latch

  10. AV-D40-50D173-76

    Latch

  11. AV-D40-13K173-50

    Latch

  12. AV-D40-50D174-76

    Latch

  13. AV-D40-33A173-76

    Latch

  14. AV-D40-33A172-50

    Latch

  15. AV-D40-25A171-76

    Latch

  16. AV-D40-13K174-50

    Latch

  17. AV-D40-13K171-50

    Latch

  18. AV-D40-65D174-76

    Latch

  19. AV-D40-65D173-50

    Latch

  20. AV-D40-50D172-76

    Latch

  21. AV-D40-33A173-50

    Latch

  22. AV-D40-33A172-76

    Latch

  23. AV-D40-25A173-76

    Latch

  24. AV-D40-25A173-50

    Latch

  25. AV-D40-25A172-50

    Latch

  26. AV-D40-13K174-76

    Latch

  27. AV-D40-13K172-76

    Latch

  28. AV-D40-13K171-76

    Latch

  29. AV-D40-65D172-76

    Latch

  30. AV-D40-65D171-76

    Latch

  31. AV-D40-50D172-50

    Latch

  32. AV-D40-50D171-76

    Latch

  33. AV-D40-33A174-76

    Latch

  34. AV-D40-33A174-50

    Latch

  35. AV-D40-33A171-76

    Latch

  36. AV-D40-33A171-50

    Latch

  37. AV-D40-25A174-76

    Latch

  38. AV-D40-25A174-50

    Latch

  39. AV-D40-25A171-50

    Latch

  40. AV-D40-13K173-76

    Latch

  41. No more items to load
53f8bacbd9357b508965426b4b9003cd2fb3106beec5b52a0eef97fb04f6d6f8 18.219.214.90
please type in at least 2 letters...
Loading...