P9 - 90° 접이식 핸들

Southco의 P9 클래스 90도 무한 위치설정 핸들은 비좁은 공간에서도 사용자가 기구함체에 쉽게 액세스할 수 있습니다
P9 - 90° 접이식 핸들
내구성이 좋은 금속핸들은 미학적 외관, 공간 절약 설계뿐만 아니라 여러가지 장착 옵션을 제공합니다
  • 공간 절약 설계를 위한 강하고 저렴한 솔루션
  • 비좁은 공간에 있는 저측면 저장위치로 접이식 핸들을 사용하여 공간 절약 성능을 얻게 함
  • 충분한 인체공학적 그립과 다양한 폭을 가진 접이식 핸들 제공
  • 필수적인 마찰 기능이 내장되어 있어 핸들을 접거나 펼치거나 또는 중간 위치에 두어도 떨림 없이 제자리에 고정 가능
  • 장착 하드웨어가 은폐되어 있어 말끔한 외관 창출
  • 광범위한 기구함체 설계에 맞춘 다양한 크기, 장착 스타일, 재질 및 마감처리 옵션 제공
  • 향상된 광범위한 보완적인 제품 - 핸들, 힌지, 래치, 파스너 - 은 사우스코를 인클로저 하드웨어의 단일공급 선도적인 기업으로 만들어갑니다
  • M4 또는 8-32 나사산 크기 제공 가능
  • 내부 또는 외부 장착 옵션 중 선택 가능
  • 40 mm(1.57"") ~ 128 mm(5.04"")의 4가지 길이 핸들 제공 가능
  • 투명 산화피막 또는 검정 산화막 처리된 알루미늄 핸들 중 선택 가능
  • 작동 범위 크기, 재질 및 마감 변경에 맞게 개조 가능
  • 닫힌 상태에서, 핸들의 돌출량은 내부 버전인 경우 13.3 mm(0.52"), 외부 버전인 경우 7 mm(0.27")에 불과함
  • 열린 상태에서, 핸들은 40 mm(1.57") 깊이의 그립 제공
  • 핸들을 완전히 열린 위치에서 완전히 닫힌 위치까지 90도 범위 내에서 어느 각도에서 버팀 가능

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 P9 - 90° 접이식 핸들

보기 그리드 리스트

33 Items

내림차순
페이지 당