P7 - 인젝트 / 이젝트 메카니즘
라인 카드 또는 인쇄 회로 기판보다 더 크고 무거운 전자 모듈을 보호하도록 설계된 이 메카니즘은 간단한 단일 동작으로 모듈을 삽입하고 배출합니다
![P7 - 인젝트 / 이젝트 메카니즘 P7 - 인젝트 / 이젝트 메카니즘](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P7-Inject-Eject-Mechanisms-968x432.jpg)
캠-핸들 설계는 대형 애플리케이션에 필요한 지레 효과를 제공합니다
- 설치 시 공구 필요 없음 - 클립부착형 리테이너를 사용하여 외부 판넬이나 문에 빠르고 쉽게 부착됨
- 0.9 mm(0.035"") ~ 3.2 mm(0.125"") 두께의 판넬을 지원하기 위해 세 가지 크기로 제공
- 공구 고정 및 비고정 스타일 중 선택 가능
- 공구 고정 스타일의 경우, 실내 온도 20ºC(68ºF)하에서 최대 권장 유지 하중이400 N(90 lbs.)보다 큼
- 이러한 메카니즘은 대기 온도 25ºC(77ºF), 300 N(67 lb) 하중하에서 200 회이상의 삽입 및 배출이 가능
- 공구를 사용하지 않는 접근 편리성을 유지하면서 심한 충격 및 진동으로부터 보호하기 위해 핸들을 고정하는 보조 캐치와 함께 사용 가능
- 또한 필요할 경우 해당 산업 표준에 적합한 공구 고정 액세스 스타일(No. 1 십자홈형 1/4회전 패스너)과 함께 사용 가능
- 난연 등급: UL94-V0
- 공구 고정 스타일을 사용하면 제한된 액세스 관련 UL 1950, IEC 950 및 EN 60950 표준에 적합
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증