NY - 나이래치 투-피스 판넬 패스너

사우스코의 DZUS® NY-WG 그로밋은 NY-CC 플런저 제품군과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 둘의 조합으로 재사용 가능한 플라스틱 재질의 푸시/풀 리벳 스타일의 파스너가 다양하게 제공됩니다. 여러 가지 크기, 헤드 스타일, 색상 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 조합형 파스너는 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다.
NY - 나이래치 투-피스 판넬 패스너
  • 스크류, 너트 및 볼트의 교체품으로, 전체 설비 비용이 저렴함
  • 다양한 직경 옵션(0.188"", 0.250"" 및 0.313""), 각각 여러 그립 범위 제공
  • 구멍 오정렬 및 판넬 두께 허용오차에 맞게 조정
  • 맞춤식 그로멧 및 플런저 색상, 세 가지 헤드 스타일
  • 비부식성, 비전도성 재질

NY 플런저와 조합할 수 있는 다양한 그로밋 다양한 사이즈, 재질, 패널 두께 옵션

검정색/흰색 폴리카보네이트(UL94-HB), 또는 난연 검정색 폴리설폰(UL94-V0)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 NY - 나이래치 투-피스 판넬 패스너

보기 그리드 리스트

129개의 상품 중 1-37

내림차순
페이지
페이지 당