M1 - 압축형 래치
누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?
![M1 - 압축형 래치 M1 - 압축형 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1%20Compression%20ProductClass%20page-968x432.jpg)
이러한 래치의 세련된 플러쉬형 장착 설계는 설계자에게 방수 밀폐 기능을 제공하고 진동을 완화하여 소음 및 흔들림을 줄이는 압축 동작 기능을 제공하면서도 보다 스타일리쉬한 대체품을 선사합니다
- 올림-회전형 작동으로 폴과 프레임의 마모 제거
- 실외 환경에서 사용할 수 있을 만큼 강한 내구성을 갖춘 내부식성 재질 채택
- 다양한 판넬에 적합한 두 가지 크기 및 다양한 마감 제공
- 방수 밀폐를 필요로 하는 완전 밀폐 장착을 위해 가스켓과 ""O"" 링 함께 제공
- 단일 원형 구멍 안에 편리하게 설치
- 은폐형 패스너가 깔끔한 외형 제공
- Southco의 조선 해양용 애플리케이션용 ""단일 모양, 단일 래치"" 프로그램에 부합
- 6개 폴 옵션이 맞춤 주문형 장착을 위한 뛰어난 유연성 제공
- 기본 키사용 잠금장치나 3-웨이퍼 키사용 잠금장치와 함께, 잠금 버전 2.5"" 모델 제공
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.