T 시리즈의 응용분야에 틸트 전용 기능이 필요한 고객을 위한 제품으로 손쉽게 기울기를 조정할 수 있습니다. 위치를 조정한 후에는 추가로 조이거나 풀거나 정비하지 않고도 디스플레이가 고정된 상태로 유지됩니다. 테스트를 거친 반복 가능한 수명 주기로 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다.
손쉽게 디스플레이 위치를 조정할 수 있는 신뢰성 높은 틸트 기능과 무한 각도 옵션 폐쇄형 카운터밸런스 기능으로 손쉽게 청소 및 유지보수 가능 정밀한 제어를 가능하게 하는 통합형 위치 조정 기술 안정적이고 반복 가능한 수명으로 서비스 또는 조정이 필요하지 않음
- VESA MIS-D, 100, C 호환
- 최적의 무게 범위 1kg~10kg
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증