AC-EM - 전자 액추에이터
사우스코의전자 액추에이터로 간단하게 기계식 액세스 제어를 전자식 액세스 제어로 업그레이드할 수 있습니다.전자 액추에이터는 사우스코 R4 로터리 시리즈 및 기타 기계식 래치를 전자식으로 작동할 수 있는 경제적인 옵션을 제공합니다.
![AC-EM - 전자 액추에이터 AC-EM - 전자 액추에이터](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/AC-EM-Electronic-Actuators-968x432.jpg)
전자 액추에이터를 기계식 래치와 함께 사용하면 전자식 액세스 제어가 가능합니다.
- 공간 제약이 있는 사용 분야를 위한 소형 저전력 전자 액추에이터
- 경제적인 전자식 작동 구현 옵션
- R4로터리 래치 및 기타 기계식 래치의 전자식 작동 지원
- 기계식 액세스 제어에서 전자식 액세스 제어로 손쉽게 업그레이드
- 빠른 설치 및 편리한 사용
- 효율적인 기어 모터 작동
- 커넥터와 함께 또는 커넥터 없이 사용 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.