67 - 컨실드 풀
독자적인 은폐형 설계의 당김형 핸들을 사용하여 기구함체에 돌출부가 없는 깔끔한 표면 외관을 연출할 수 있습니다
![67 - 컨실드 풀 67 - 컨실드 풀](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/67-Concealed-Pulls-968x432.jpg)
사용자 설치에 요구되는 공간 및 작업하중 요구조건을 충족시키기 위해 3개의 크기로 제공됩니다
- 완전 리세스형 하우징이 사용하지 않을 경우 당김형 핸들을 숨김
- 핸들의 한 쪽 끝부분을 누르고 핸들을 바깥으로 회전하여(편리한 그립 제공) 개방
- 판넬 준비 및 설치 용이 - 하우징이 사각 구멍에 맞으며, 장착 하드웨어가 후면에 부착됨
- 의료 장비 캐비넷과 같은 ""고급"" 애플리케이션을 위한 정교한 외관과 작동 제공
- 표준 부품 번호로 검정색 또는 금속 핸들 제공
- 캐비넷 설계에 맞춰 원하는 하우징 색상 주문 가능
- 난연 등급: 모든 하우징 및 부싱이 UL94-HB을 충족. 소형 당김부 플라스틱 핸들은 UL94-V2을 충족
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.