24 - 플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치

견고한 구조의 래치는 일반 산업 및 건설 중기용으로 적합하며, 접이식 T-핸들의 구조는 조작이 편리합니다
24 - 플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치
이러한 보편적인 직사각형 설치 컵 스타일 및 T-형 핸들 작동의 래치 종류는 일련의 그립, 압축, 잠금 사양 선택에 따라 기능 향상이 가능합니다
  • 접이식 T-핸들은 보호 장갑을 착용한 상태에서도 작동할 수 있는 충분한 사용 공간 제공합니다
  • "고정 그립" 스타일의 경우 T-핸들을 접었을 때 일정한 압축 상태를 제공
  • 스틸 또는 스테인레스 스틸 재질
  • 일체형 나사식 설치 스터드 또는 용접부착 스타일
  • 키사용 잠금 버전이 가능
  • 네오프렌 가스켓이 적용된 컵 플랜지와 축은 먼지 및 수분 밀폐
  • 다중 포인트 래칭에 맞춰사용 가능
  • 중하중용 래치의 최대작업하중은 2670 N (600 lbs.)입니다
  • 19 mm(0.75") ~ 62 mm(2.44")의 다양한 그립 범위를 제공하는 다양한 모델

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 24 - 플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치

보기 그리드 리스트

17 Items

내림차순
페이지 당