Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

厳しい屋外環境で耐久性を発揮する、機能的でスタイリッシュな位置決めヒンジ

厳しい屋外環境で耐久性を発揮する、機能的でスタイリッシュな位置決めヒンジ

サウスコの「E6コンスタント(定)トルク位置制御ヒンジ」シリーズに新しく、厳しい屋外環境で耐久性を発揮する、耐腐食性の鋳造ステンレス鋼バージョンが加わりました。パワフルな保持トルクと高光沢仕上げによる洗練された外観を特徴とするこのヒンジは、メンテナンス不要で長期にわたり性能を発揮します。

一定の操作力で確実に位置決めするE6コンスタント(定)トルクヒンジを用いることで、ガススプリング式ステーやダンパーなどの補助部品を用いずにドアやパネルの位置を保持できます。また、トルクや操作力は製造時に設定済みであるため、ほとんどの用途で製品寿命にわたり調整を行わずに性能を維持します。

E6ヒンジ ステンレス鋼バージョンは、非常に高い耐腐食性と光沢仕上げによるスタイリッシュな外観を実現したハイクラスのヒンジ製品で、人間工学的な使いやすさも兼ね備えています。特に、船舶、医療機器や、食品機械などの用途に適しています」。

関連製品・資料