Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

スムーズな操作性とスムーズな外観:E6-73 ステンレス鋼/フラッシュ取付 コンスタントトルクヒンジ

May 21 2024
スムーズな操作性とスムーズな外観:E6-73 ステンレス鋼/フラッシュ取付 コンスタントトルクヒンジ

サウスコのE6コンスタント(定)トルクヒンジに新しく、フラッシュ(平面)取付仕様の「E6-73」が登場しました。従来のトルクヒンジの機能性と利点をそのままに、低背化して耐腐食性を備えたステンレス鋼製のE6-73は、より高い安全性、製品寿命と外観が求められる用途に適しています。低背ながらも高トルクを実現し、高負荷のヘビーデューティー用途にも対応可能。幅広い用途で長期間にわたり性能を維持します。

サウスコのコンスタントトルクヒンジは、当社が最も優先する安全性への取り組みを反映した製品です。コンスタントトルクヒンジは、パネルやフタから手を離しても急に閉じない機構のため、手指を挟むなどの事故を低減するほか、パネルの開閉をスムーズかつ便利に行うことができます。加えて、新しいE6-73は、ヒンジの管部を内側に設計することで、外側からこじ開けにくく、パネル閉鎖時に表面をフラットに保ちます。

E6-73の開発においては、耐久性と耐腐食性に優れたステンレス鋼を用いることで、長期使用による摩滅から内部機構を保護する設計を採用しました。500時間を超える耐塩水噴霧性を備えたE6-73は、非常に過酷な用途環境でも耐久性と長期サイクル寿命を発揮します。

E6-73は最終製品の外観デザインにも寄与します。ヒンジの管部を内側に設計することで、パネルと統一感のあるフラットですっきりした外観を可能にします。また、耐腐食性であるため製品寿命にわたり表面の外観を保持します。抵抗を有すトルクヒンジは、パネルやフタ自体の重量にかかわらず、高級感を醸し出し、かつ快適な重量感でのスムーズな開閉操作を可能にし、ユーザーに最適な使い勝手を提供します。

ステンレス鋼製の低背ボディに、安全性、耐久性と外観性を兼ね備え、そして簡単に取り付けられるE6-73コンスタントトルクヒンジは、幅広い用途に適しています。耐腐食性で、過酷環境でも長期にわたりサイクル寿命と外観を維持します。

関連製品・資料