Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

「ラストワンマイル」配達の安心と安全をまもる:R4-50高荷重用電子回転ラッチ(センサー付)

March 14 2024
「ラストワンマイル」配達の安心と安全をまもる:R4-50高荷重用電子回転ラッチ(センサー付)

宅配などの「ラストワンマイル」配達を担う車両には、過酷な使用環境に適した装備が求められます。ネット通販の急速な増加に伴い、私たちが日々目にする多くの配達車両が常時稼働状態にあります。このような車両のドアを閉鎖し固定するラッチには、高い強度、信頼性と耐久性が欠かせません。

R4-50高荷重用電子回転ラッチ(センサー付)は、このようなニーズに応える電子錠です。高いセキュリティ性、耐久性と、これまでに無い長いサイクル寿命を実現した設計により、非常に過酷な使用環境でも性能を発揮し、保持します。FMVSS 206規格に準拠する高い強度を持つR4-50は、ドアをしっかりと固定し、積荷にかかわらず安心して配達業務を行える性能と電子錠の利便性を併せ持つ電子ラッチです。

頼れる強度

サイクル寿命が他の電子回転ラッチの5倍と長いR4-50高荷重用電子回転ラッチは、非常に過酷な使用環境でも設置後長年にわたり信頼性を発揮します。またR4-50は、とびらの開放防止規格として最も高い強度が要求されるFMVSS 206規格準拠。ドアをしっかりと閉じて固定します。

スピーディーな電子アクセス

R4-50高荷重用電子回転ラッチは、1秒未満でラッチをスピーディーに開放します(この文をお読みいただく時間の方が長いかもしれません)。迅速なアクチュエータ作動によりラッチを迅速に開放できる機構は、電子アクセス経由で指先のみで操作できます。また、既存のシステムにR4-50を組み入れることで、ラッチを遠隔で開放できます。

セキュリティモニタリング

遠隔アクセスのセキュリティ性を不安に感じられる方にも安心いただくべく、R4-50にはセキュリティ対策に配慮した設計を採用しました。一体化したマイクロスイッチセンサーは、ラッチが噛み込むストライカが正しい位置にあるかどうかを検知して定期的にフィードバックを行います。このため、ドアは閉じているがラッチが閉じられていない時に、「閉鎖済」とする誤検知を防ぎます。センサーは定期的にフィードバックするため、常にラッチの開閉状態を知ることができます。 

保護&密封

電子作動システム部分は環境条件に対する密封保護を施しているため、電子部分の不具合による配達業務の中断やラッチ機能への影響を防ぎ、業務パフォーマンスの向上に貢献します。

R4-50高荷重用電子回転ラッチ(センサー付)製品ページはこちら。 

関連製品・資料