次世代サーバーに対応した新しいPCIライザーケージファスナー
サウスコは、好評のDZUS®クイックアクセスファスナーの製品ラインを拡張し、次世代サーバシャーシモデルに接続する際にクイックアクセスと耐衝撃性を提供するPCIライザーケージ用に設計された新バージョンを発表しました。サウスコの新しいDZUS® D9 Tech LineクイックアクセスPCIライザーケージファスナーアセンブリは、素早く所定の位置にロックされ、簡単に外すことができるため、サービス時間を短縮することができます。
工具不要の操作
DZUS® D9 Tech LineクイックアクセスPCIライザーケージファスナーアセンブリは、キャプティブ、スプリングロード設計、ツールフリー操作で、衝撃や振動に強い位置にしっかりとロックされます。ユーザーはキャップを押し下げながら180度回転させ、サーバーケージをシャーシ上の嵌合レセプタクルに固定するだけです。また、締め付けすぎを防止するために、締め付け力が設定されています。また、キャップには複数のカラーバリエーションが用意されており、標準色とカスタムカラーでアクセス方法を指定することができます。
耐衝撃性・耐振動性
新しいDZUS® D9 Tech Line Quick Access PCI Riser Cage Fastener Assemblyは、しっかりと固定され、衝撃や振動に耐えることができます。この耐久性のあるデザインは、サーバーが移動したり落下した場合にも、PCIカードの安全性を確保します。キャップは複数のカラーオプションがあり、デザイナーは標準およびカスタムのカラーオプションを使用してアクセスを指定することができます。
新世代のサーバに対応
サウスコの最新のD9 DZUS® Tech Lineクイックアクセスファスナーは、PCIライザーケージをPCに接続するためのファスナーを必要とする新世代のサーバ向けに設計されています。DZUS® D9 Tech Line Quick Access PCI Riser Cage Fastener Assemblyは、さまざまなPCB厚さ範囲に対応するため、複数のスタッド長を用意しており、サーバーカードの取り付け、取り外し、交換を簡単に行うことができます。
サウスコのDZUS®1/4回転ファスナーの全製品について詳しくは、DZUS®1/4回転ファスナーの製品ページをご覧ください。