Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

シンプルで、経済的で、さらに幅広い用途に - E5 カムラッチ新バージョン

July 16 2025
シンプルで、経済的で、さらに幅広い用途に - E5 カムラッチ新バージョン

シンプルな90度回転のみでドアやパネルをしっかりと閉じ、固定する「E5カムラッチ」シリーズに、新機能バージョンを複数追加し、ラインアップを拡充しました。コスト効率性にも配慮したシンプルさと、効率的なモジュール式設計による優れた柔軟性を特徴とするE5カムラッチには、低背ウイングノブ、ウイングノブ(シャッター付ロックプラグ付)、キーロック式ミニカムラッチ、固定式グリップ保護付きカム、調整式グリップ、調整式グリップ変換キットのほか、A5マルチポイントアクチュエータ用プレートなど多数の新バージョンが加わることで、さらに幅広い用途範囲への適用が可能になります。(注:グリップとは、パネル表面からフレーム裏面までの距離)

低背ウイングノブ 

1つ目は、低背ウイングノブです。手動で操作するタイプで、従来品に比べウイングのサイズを小型化することで、狭小スペースで操作しやすく、また占有スペースを低減します。低背ウイングノブの外観仕上げは、粉体塗装(黒)およびクロム仕上げの2種を取り揃えています。

ウイングノブ(シャッター付ロックプラグ付) 

2つ目は、ウイングノブ(シャッター付ロックプラグ付)です。従来のロックつきウイングノブのアップグレード版で、鍵穴部分を保護するシャッターを追加することでE5-9カムラッチの屋外対応性を強化し、雨、泥やデブリの侵入を防ぎ、これにより、ラッチの操作性や耐久寿命を向上し、ロック機構のダメージを防ぎます。

キーロック式ミニカムラッチ 

3つ目は、小型ながらもセキュリティ性を求めるニーズに応えたE5-Mキーロック式ミニカムラッチです。キーロックによるセキュリティ性に加え、ウイングノブや工具でのアクセスを選ぶことができます。フルサイズのE5カムラッチが持つ高いセキュリティと同等の機能が求められる狭小スペース用途に対応できるようになりました。

固定式グリップ保護付きカム 

4つ目の固定式グリップ保護付きカムは、既存のフラットカムをアップグレードしたもので、ラッチ開閉時にエンクロージャのフレームの内側表面にカムが擦れることで生じる傷つきを防止します。保護付きカムはカムの先端部にプラスチック製カバーを装着することで、フレームを傷つきから保護し、スムーズな動きを可能にします。固定式グリップ保護付きカムは、すべてのE5 および H3シリーズラッチと互換性を有します。

E5-9 調整式グリップ 

5つ目は、調整式グリップです。既存のウイングノブ、TハンドルおよびLハンドル固定式グリップラッチに、新しく調整式グリップバージョンを追加しました。これらの手動式ラッチは、パネル表面からフレーム裏面までの距離であるグリップに合わせてカムの位置を手動で調整できるため、寸法の異なるフレームに対応可能。メーカー側には複数のフレーム設計に対して1種の部品で対応できるという利点があります。 

調整式グリップ変換キット 

6つ目の調整式グリップ変換キットは、あらゆる既存の固定式グリップのカムラッチを調整式グリップへの変換を可能にします。キットには新規シャフト、カム、調整用ナットと取付用ねじが含まれ、ユーザーが既存の固定式グリップE5カムラッチを現場で簡単に変換できるツールです。ラッチやカムは、複数の選択肢をラインアップしており、常にフレームの設計に適したラッチを選び、調整することができます。 

A5マルチポイントアクチュエータ用プレート 

7つ目、そして最後の追加は、A5マルチポイントアクチュエータ用プレートです。複数のE5ラッチをA5ロッドシステムに組み込めるアクセサリで、いずれか一つのE5ラッチを操作すると、他のE5ラッチが連動する多点締めシステムを構築できます。ドア上部や下部のラッチを操作しにくい大型ドアなどの用途に適しており、比較的低コストで多点締めシステムを導入できます。

これらの新しいバージョンが加わることで、屋外用に保護機能を持つ耐久性モデルから、小型用途に適したコンパクトモデルまで、サウスコE5カムラッチは新しく、さらに幅広い用途に用いることができるようになりました。E5カムラッチ元来のシンプルさと経済性はそのままに、単穴のみで簡単に取り付けることができ、また簡単に扱うことができます。 

関連製品・資料