Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

電子操作機能とドアセンサーを一体化した、新しい高強度回転ラッチ

電子操作機能とドアセンサーを一体化した、新しい高強度回転ラッチ

サウスコのR4-25回転ラッチシリーズに新しく、電子操作機能とドアセンサーを一体化した新バージョンが登場しました。高強度構造で、過酷環境でのセキュリティ性とアクセス制御の強化に貢献します。対称的な設計を採用し、1台で右手と左手の両方に対応するため、シンプルに取り付けられ、部品在庫点数の低減を可能にします。

このR4-25新バージョンは、過酷用途で電子制御と監視機能を利用したいというお客様のニーズに応えて開発したもので、機械式の回転ラッチに12V電子アクチュエータを一体化することで、ユーザー独自の制御システムまたはサウスコ製コントローラから電子的にラッチを操作します。加えて、サウスコ製Bluetooth® コントローラと接続することで、ラッチをワイヤレス操作できます。

堅牢設計

平均耐荷重9000 N 以上の耐久試験をクリアした、性能を認められた堅牢設計。R4-25は、大多数の用途負荷や環境要件を満たします。

豊富な取付オプション

R4-25回転ラッチは側面または正面取付を選べるほか、対称的な設計のため1台で右手と左手の両方に対応。ケーブル支持部(取付用ブラケット)を備えるため、ケーブルを素早く取り付けられます。特に機械式アクチュエータを併用する場合、効率を大きく向上します。 

一体化ドアセンサー

ラッチに一体化したドアセンサーは、ドア閉鎖状態を示すストライカボルト突出時に信号を発信。制御システムが信号を受信し、ドア開放状態の場合はアラートによって警告します。

 

サウスコの回転ラッチ、アクチュエータ、ケーブルについて詳しくは、回転ラッチシステム製品ページをご覧ください。

 

関連製品・資料