Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

断熱・防熱扉を圧縮でしっかり閉めるモジュール式ラッチシステム

August 27 2024
断熱・防熱扉を圧縮でしっかり閉めるモジュール式ラッチシステム

ドアを多点締めするサウスコのマルチポイントラッチシステムに新しく、空調設備などの断熱・防熱扉用途のニーズ増加に応え、最大厚さ10cmの断熱扉に対応した「M4 モジュール式ラッチシステム」が登場しました。幅広いエンクロージャ用途で、さらに柔軟な設計を可能にします。寸法や厚さが異なるエンクロージャのパネル向けに設計されたM4 モジュール式ラッチシステムは、幅広い空調機器にお使いいただける設計柔軟性に優れたソリューションです。

自由度の高いモジュール式

用途目的に合わせて選べるロック&構成。プラスチック製ハンドルのロックは、南京錠、キーロックまたは治具を選択できます。システム構成はマルチポイント(多点締め)またはシングルポイント(1点締め)を選べるほか、ラッチはドアの厚みに合わせて現場でカムの位置を調整できる調整式カムなどを選択でき、またオプションとして圧力開放ブラケットや閉じ込め防止用内部開放ハンドルを取り揃えています。

熱伝導(失熱)低減設計

失熱を低減する材料を用いた設計

その他の特徴

多様なロックオプションに加えて、容易に取り付けられ、また屋外用途にも適しています。

サウスコのマルチポイント ラッチシステムは、大型ドア向けの包括的な金物・アクセスソリューションです。ハンドルなどの1つのアクチュエータ(操作部)のシンプルな操作で、ドアに取り付けた複数のラッチを閉鎖しドアをしっかりと固定します。セキュリティ要件に合わせて選べるロックや、さまざまなスタイルのハンドルや密閉オプションなどを幅広く取り揃えています。空調設備のエンクロージャをはじめ、幅広い大型ドア用途に適しています。

M4 モジュール式ラッチシステムは、信頼性に優れた圧縮性能、調整機能による高い柔軟性に加え、断熱を重視するエンクロージャ用途向けに、強化した圧力開放機能を兼ね備えています。 

サウスコのマルチポイント ラッチシステムについて詳しくは、製品ページ スイングハンドル&マルチポイント ラッチシステム をご覧ください。
 

関連製品・資料