Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

ECダンパーヒンジ - 怪我のリスクを低減するダンパーヒンジ

July 22 2024
ECダンパーヒンジ - 怪我のリスクを低減するダンパーヒンジ

長い一日の仕事終わりに、重いフタで指を挟む事態は誰も望みません。サウスコのECダンパーヒンジは、ソフトクローズヒンジの安全性、人間工学的な使い勝手と、産業用途に叶う強度を兼ね備えています。ECダンパーヒンジは、信頼性の高さで定評をいただいているE6ヒンジと同じコンパクトな形状と表面取付のため、設計に変更を加えずに導入でき、エンドユーザーにプレミアムな操作体験をお届けします。

ソフトクローズ機能付きヒンジとは?

サウスコのソフトクローズ機能付きECダンパーヒンジは、埋込トルクを介して最も必要なときにのみ抵抗を生成するため、パネルを動かす時は楽に動かすことができ、急にバタンと閉じる動きを防ぎます。ECダンパーのヒンジの寸法と形状は当社の表面取付トルクフリーヒンジとほぼ同じであるため、設計の際にもデザインを変更することなくパネルやフタの安全性や使いやすさを維持することができます。

もう1本手が欲しい用途に

ソフトクローズヒンジは一般的な住まいの家具でよく使われています。ECダンパーヒンジは、その機能性を産業用途にも広げたアイデア製品です。スピード化や使用頻度の高い産業環境では、機器の使いやすさや操作性を向上することが、安全性と効率性の向上につながります。

  • 医療の現場で 

現場ではパネルよりも何よりも、患者さんに注力できる環境が理想的です。ECダンパーヒンジは、医師や看護師がアクセスパネルの使用後に扉の心配をすることなく、最も重要な作業や患者に集中できるようになります。

  • 研究ラボで

数々の検査機器を速いペースで頻繁に使用し、またこれらを置く場所が限られる現場。ラボ技術者には慣れた環境であっても、予期せぬ怪我を避け、作業の遅れを防ぐ環境づくりは大切です。ダンパーヒンジは、技術者がサンプルの出し入れや、ステーション間をすばやく移動しても、蓋が後ろでバタンと閉まる事態を防ぎます。

  • 産業機械で 

ソフトクローズは優れた機能ですが、用途の中には一般的なキッチンキャビネットよりも高い強度が必要です。ECダンパーヒンジは、平均的なソフトクローズ機能付きヒンジよりも重い負荷に対応。アクセスパネルを簡単かつ安全に操作できます。非常に大型のフタや頑丈な安全ガードも、ECダンパーヒンジは常に安全に閉じることができます。

用途にあったダンパーヒンジを選ぶには

もう一本手が欲しい用途に、ダンパーヒンジをぜひお役立てください。ECダンパーヒンジについて詳しくは、こちらをご覧ください。

関連製品・資料