Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

スムーズで、強く、美しい:TM-10-101-24 ドアラッチ

September 04 2023
スムーズで、強く、美しい:TM-10-101-24 ドアラッチ

サウスコは、最新のハンドル一体型のドアラッチ「TM-10-101-24」を発表しました。表面取付で、本体とキーパーで構成されるこのドアラッチは、本体のボタンを押してからレバーハンドルを90°回転しすることで、キーパーに嵌合してロックもしくは開放します。このような機構のため、負荷が高く、また予期できない影響を受ける使用環境でも、不意にドアパネルが開く事態を防ぎます。

316ステンレス鋼のボディには電解研磨仕上げを施し、手に馴染むなめらかな表面と美しい外観を実現。直感的な操作性、耐久構造に加え、高級感を感じられるデザイン性を兼ね備えたこのドアラッチは、エンドユーザーに魅力的な製品設計に貢献します。

TM-10-101-24ドアラッチは、セキュリティ性、使いやすさと美しい外観が求められるボートなどの小型船舶のサイドゲート(スイムドア)用途に適しています。電解研磨仕上げを施したステンレス鋼のボディは、長期にわたり塩水にさらされる環境でもスムーズな外観を保持します。キーパーにはナイロン製のインサートを組み込むことで操作感を向上し、構成部品の摩耗を低減します。また、ボタンを押さないと作動しない機構のため、ラッチは荒海でもしっかりと固定を維持し、荷物や搭乗者が不意にぶつかった場合も作動しません。

TM-10-101-24ドアラッチは表面取付のため、さまざまな設計の製品に容易に組み入れることができます。丸みを帯びた形状はデザイン性のみならず、衣服や装備品が引っかかりにくいため搭乗者や乗務員の安全を向上します。

TM-10-101-24 ドアラッチは、耐久性、安全性と意匠性が求められるあらゆる用途に最適です。

TM-10-101-24 ドアラッチについて詳しくは、こちらをご覧ください。

関連製品・資料