Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

小さな部品を大幅にアップグレード:次世代の脱落防止ねじ「4D」

September 12 2024
小さな部品を大幅にアップグレード:次世代の脱落防止ねじ「4D」

次世代の脱落防止ねじ「4D」は、自己位置合わせノブを備え、より大きな位置ズレを許容します。

4D脱落防止ねじは、エンドユーザー様とメーカー様の双方に利便性をお届けするために開発されました。エンドユーザーの皆様には、使いやすさ、ねじ留め箇所の見つけやすさや、取り外しの際に部品の紛失が起こらないという元来の脱落防止ねじの利点をお届けします。

メーカー様には、取付方法やヘッドスタイルの幅広い選択肢に加えて、取付手順を簡素化するメリットをお届けします。4D脱落防止ねじの大きな特徴である自己位置合わせノブは、表面実装時に安定用プラグを必要としないため、ねじ取付後のプラグ取外作業を省略できます。加えて、より大きな位置ズレを許容するため、製造時に発生するわずかな高さの違いを気にすることなく、複数のプレスインねじを同時に取り付けることができるようになります。

4D脱落防止ねじは、ノブの種類および取付スタイルを多種取り揃えています。ナイロン製ノブの色は、標準品の黒、緑および青の3色に加え、カスタムカラーにも対応します。ノブは、掴みやすく取り扱いやすい設計の手動ノブのほか、工具を用いるNo.2プラスリセス、T10 TORXおよびT15 TORXリセスタイプを取り揃えています。

ねじ取付をスピードアップするサウスコ4D脱落防止ねじは、幅広いラインアップで、メーカーおよびエンドユーザーに利便性や製造工程の簡素化など、さまざまなメリットをお届けします。

次世代の4D脱落防止ねじについて詳しくは、こちらをご覧ください。

関連製品・資料