電子ロータリーラッチで大型キャビネットのセキュリティ改修を簡素化
サウスコは、機器のセキュリティアップグレードを容易にする新バージョンで、電子ロータリーラッチの製品ラインを拡大しました。サウスコの新しいR4-05電子ロータリーラッチは、機械式マルチポイントラッチシステム、または大型キャビネットのドアを保護するために複数のラッチポイントを駆動するために一般的に使用されるスイングハンドルとフラット、ラウンド、六角ロッドソリューションの他の組み合わせで使用するように設計されています。
セキュリティのアップグレード
5G技術の展開に伴い、電気通信事業者は機器の価値と量を高めており、遠隔地の屋外にある既存のネットワーク筐体に追加されることが多くなっています。R4-05電子ロータリーラッチは、機械式ラッチシステムを分解することなく、現場で簡単に既存のシステムに追加できるため、オペレータは現場で既存のハードウェアを後付けし、最小限の労力でセキュリティを強化することができます。耐腐食性ステンレス鋼で構成されたR4-05電子ロータリーラッチは、IP67の密閉性を備え、屋外での使用に適しています。
動作原理
R4-05電子ロータリーラッチは、機械式ロータリーラッチと電子アクチュエータを組み合わせ、セキュリティの強化とリモートアクセス制御を実現します。R4-05ラッチをドアのロッドの横に取り付ければ、既存の機械式マルチポイントラッチシステムと簡単に統合することができます。ストライカーがロックとかみ合うと、ロッドは動くことができず、オペレーターがエンクロージャーの外側からラッチを作動させることができなくなります。
ドアにアクセスするには、既存のアクセスコントロールシステム、またはBluetoothやRFIDカードリーダーのようなスタンドアロンのアクセスコントローラから、R4-05電子ロータリーラッチに信号が送られます。その後、ストライカーが解除されますが、エンクロージャーの外側からラッチが正常に操作されるまで、閉じたままですが、ロックが解除された状態になります。ドアの外側からラッチが開かない場合、ラッチはロック状態に戻り、セキュリティのレイヤーを追加します。
マルチポイントラッチ
サウスコのマルチポイントラッチシステムは、R4-05電子ロータリーラッチと組み合わせることで、大型のドアセキュリティ用途に包括的なソリューションを提供します。マルチポイントロッキングシステムのハンドルを回すだけで、大型ドアに沿った複数のラッチポイントを保護することができます。幅広いロッキングセキュリティとハンドルスタイル、およびオプションのシーリング機能により、ほとんどの大型ドア用途に適しています。R4-05電子ロータリーラッチは、スタンドアロンラッチとして使用すると、スペースが限られ、遠隔アクセスが必要なさまざまな産業用途で、隠れたプッシュトゥクローズのアクセス制御ソリューションを提供します。
サウスコのR4-05電子ロータリーラッチは、ここ、R4-05電子ロータリーラッチでご覧いただけます。
サウスコのマルチポイントラッチシステムは、マルチポイントラッチらご覧いただけます。
電気通信業界向けのサウスコのアクセスソリューションの詳細については、5Gテクノロジソリューションのページをご覧ください。