Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

ベーシックな圧縮機能を備えた低価格ラッチ

August 06 2024
ベーシックな圧縮機能を備えた低価格ラッチ

サウスコは、圧縮機構でドアやパネルをピタリと閉じて固定するコンプレッションラッチ製品群に新しく、ベーシックな圧縮機能を要するエンクロージャ用途向けにシンプルに最適化し価格を抑えた「E9 クオーターターン コンプレッションラッチ」シリーズを発表しました。当社既存品E5カムラッチ シリーズが持つ1/4回転のみで操作できる利便性と軽度の圧縮機能を組み合わせたこの新製品は、バス、鉄道、産業機械などの幅広い産業用途に適しています。

シンプルな操作性と圧縮機能

E9 クオーターターン コンプレッションラッチは、これまでカムラッチを用いていた用途のコンプレッションラッチへのアップグレードに最適。既存のE3 VISE ACTION®(バイスアクション)シリーズよりも低コストで導入できます。E9 クオーターターン コンプレッションラッチは、シンプルな90°回転操作の間にカムが回り込み、4mmの圧縮でドアパネルを引き寄せる一連の動作でドアやパネルをしっかりと閉鎖します。内部構成部品数を低減した設計を採用することで、組立時間を短縮し、金物部品の容易なアップグレードを可能にしました。

高いIP防水防塵性能

IP66/IP67 防水防塵規格に適合し、10,000使用サイクル性能試験済の高い耐久性を持ち、厳しい環境下で信頼の性能を発揮するE9 クオーターターン コンプレッションラッチは、高い防水防塵性能が求められる用途にベーシックな圧縮機能を付加できる低価格のエントリーモデルです。

豊富なオプション

用途固有の要件に合わせて13種のヘッドスタイルと3種のカム(標準、保護付き、ローラーカム)を選べるほか、回転方向は時計回りおよび反時計回り、グリップ長さ(ドア表面からフレーム裏までの距離)は調整式および固定式など、用途に最適な組み合わせを選べる豊富なラインアップを取り揃えています。

ベーシックな圧縮機能を低コストかつシンプルな設計でお届けするE9 クオーターターン コンプレッションラッチは、ドアパネル用ラッチの経済的なアップグレードを可能にします

サウスコのコンプレッションラッチについて詳しくは、製品ページコンプレッションラッチをご覧ください。

 

関連製品・資料