Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

E3 コンパクトMIMコンプレッションラッチ: 高性能と低背化を両立

October 01 2024
E3 コンパクトMIMコンプレッションラッチ: 高性能と低背化を両立

安全をいつでも一目で確認これまで難しいと考えられてきた高性能と低背化の両立を可能にした、サウスコの新しいE3 コンパクトMIM コンプレッションラッチ。E3コンプレッションラッチに新たに加わった本製品は、さらに人間工学的な使いやすさのほか、安全機能や便利な機能を追加。ラッチのヘッド部にはスリムでモダンなデザインを採用、外観の美しさにもこだわりました。

セキュリティ性能はそのまま、ラッチ操作をさらに楽に

E3 コンパクトMIMコンプレッションラッチは、操作範囲180°を採用し、人間工学的な使いやすさを向上。これまでのE3コンプレッションラッチに比べ、楽に開閉できるようになりました。従来品の性能はそのままに、操作にかかる力を約7% 低減しました。

安全をいつでも一目で確認

ドアやパネルをきちんと閉じたかうろ覚えだったり、施錠を確認するためにハンドルを動かしてみたり。もうその必要は無くなります。E3 コンパクトMIMコンプレッションラッチ表面に刻印した色表示で、一目で開閉状況を識別できます。

金属粉末射出成型法(MIM)を採用

金属射出成形(MIM)の採用によって製造コストを抑え、より使いやすい価格を実現しました。製品の見た目にもこだわり、E3コンパクトMIMコンプレッションラッチには製造後に研磨を施すことで、より美しい外観を実現しました。

 

ラッチのヘッド部の高さはわずか4mm(E3通常品のヘッド高さは6.4mm)、低背化によってさらにすっきりした見た目を可能にします。

技術仕様

美しい見た目、より良い使い勝手と価格をあわせ持つE3コンパクトMIMコンプレッションラッチについて、技術仕様や詳しい情報は、こちらのページをご覧ください。

 

関連製品・資料