Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

薄肉パネル向けスレッドイン(ねじ受け付き)ばね内蔵プランジャ

January 14 2023
薄肉パネル向けスレッドイン(ねじ受け付き)ばね内蔵プランジャ

サウスコの56 ばね内蔵プランジャ製品シリーズに新しく、狭小スペースで薄いパネルの迅速な着脱を可能にする「スレッドイン(ねじ受け付き)取付」が登場。最小薄さ0.64mmのパネルに対応、パネルに固定する脱落防止設計で落下による部品の紛失を防ぎます。また、ヘッド部のノブは金属製、もしくは用途に合わせて色分けできる標準4色またはカスタムカラーの樹脂オーバーモールドスタイルを取り揃えています。

 

56 ばね内蔵プランジャ製品シリーズは、スレッドインの他、プレスインとフレアイン取付をご用意しています。その他、締結時オープン/非オープン仕様をお選びいただけます。取付スペースが限られたドア、パネルをはじめとする幅広い部品取付用途で、手動での簡単な着脱を可能にします。ばね内蔵ピン設計で、スライド式の部品取付の位置合わせを容易に行うことができます。

 

56 ばね内蔵プランジャのヘッド部のノブは、掴みやすい十分な大きさを確保しました。また、ノブは金属に加えて各種カラーの樹脂オーバーモールドを選択でき、用途要件に合わせて色分けすることもできます。

 

産業界での軽量化ニーズの増加に伴い、薄型・軽量化が進むパネルに対応した56 ばね内蔵プランジャは、手動で簡単に取付できる利便性を兼ね備えています。ラックサーバーなどのサーバー、業務用照明器具をはじめとする様々な狭小スペース用途で部品取付の柔軟な設計を可能にします。

 

▶︎ 製品ページ:56 ばね内蔵プランジャ(スレッドイン取付)

関連製品・資料