Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

高いデザイン性の電子ロック機能付き回転ラッチ用アクチュエータ(ハンドル)

高いデザイン性の電子ロック機能付き回転ラッチ用アクチュエータ(ハンドル)

サウスコのアクチュエータ(回転ラッチを操作するハンドル)製品群に新たに加わった、電子ロック(施錠/解錠)機能を搭載したデザイン性の高い「AC-11-EM 回転ラッチ用アクチュエータ 電子ロック(施錠/解錠)付」。オフハイウェイ車をはじめとする用途で、キーフォブなどのリモートコントローラや既存の車内制御システムと接続することで既存の機械式アクセスを電子化します。

 

最終製品の意匠性を高めるオーバル形状とフラッシュ(平面)取付が特徴のAC-11-EMは、ハンドル部分も含めた部品全体のパネル表面からの突出を最小限に抑え、引っ掛かりを低減する設計を採用しました。グリップハンドル(引手)部分は十分な奥行きの窪みを確保し、作業用手袋を装着したままでも容易に操作することができます。

 

過酷用途に対応する耐腐食性材料を使用した高強度のAC-11-EM アクチュエータは、オフハイウェイ車のエントリードアや特装車の収納パネルなどの屋外用途に適しています。各種ロックのほか、アクチュエータと施錠ラッチの接続は、ダイレクト(直接施錠)、シングル(ロッド/ケーブルで接続した1箇所をラッチ施錠)、もしくはマルチポイント(ロッド/ケーブルで接続した複数箇所をラッチ施錠)に対応します。

 

AC-11-EM アクチュエータ 電子ロック(施錠/解錠)付は、既存の機械式ロックシステムを後付けで電子化できる製品です。最終製品の外観に調和する丸みを帯びたすっきりとしたデザインと、接続した回転ラッチを確実に遠隔操作する高い信頼性を兼ね備えています。

▶︎ 製品ページ:サウスコAC回転ラッチ用アクチュエータ

関連製品・資料