Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

防塵設計&ラッチ部分が隠れる回転ラッチ

January 14 2023
防塵設計&ラッチ部分が隠れる回転ラッチ

サウスコのR4回転ラッチシリーズに新しく、中程度負荷用途向けに防塵機能を備えた「R4-75 回転ラッチ(防塵バージョン)」が登場。シンプルな取付を可能にする一体化取付ブラケットと、ホコリや汚れから保護するコンシールド(外から見えない)回転機構が特徴で、ラッチ錠の遠隔操作が必要な用途で耐久性を向上します。

ドアやパネルの上部など、ハンドル以外の部分での施錠を遠隔操作し、コンシールド(外から見えない)取付が求められる用途に適したコンパクトな形状の回転ラッチです。インラインのトリガーと外側ロータを組み合わせた設計で堅牢なラッチ性能を実現、農機や建機などのオフハイウェイ機器、トラックやバスの内外装、エンクロージャやコンパートメントの施錠用途に適しています。

耐腐食性加工を施した鋼(スチール)製のR4-75回転ラッチ(防塵バージョン)は、高振動環境での耐久性に優れ、ホコリや汚れから用途機器を保護します。加えて、不完全な施錠を防ぎ、少ない力で操作できる2段式のラッチ機構や、ドアやパネルをプッシュ-クローズ(押して閉める)など、使いやすい機能も兼ね備えています。

簡単な取付、確実な施錠、ラッチ内蔵化と遠隔操作を可能にし、特にバスのパネルなどの大型車用途で設計柔軟性を向上します。

サウスコの 回転ラッチ製品 、パンフレットは、こちらからダウンロードください。

関連製品・資料