Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

小型クォーターターンファスナ

January 14 2023
小型クォーターターンファスナ

1/4回転のみで迅速に着脱でき、幅広い産業で実績を持つフクイックファスナDZUS®(ズース)クォーターターンファスナ シリーズに、狭小な取付スペース向けのコンパクトな新製品「DZUS® (ズース) D9-52 Tech Lineクォーターターンファスナ」が登場。従来品に比べて頭部径が小さく、狭いスペースでも手締めもしくは治具を用いて着脱できます。

 

パネルに部品が固定される脱落防止設計で、着脱時の落下による部品紛失や、落下部品による製品への損傷を防ぎます。また内蔵ばねが、迅速かつ確実に締結を保持し、振動環境での耐久性に優れるほか、締めすぎによるパネルの損傷を防止します。

 

取付スタイルはプレスイン(圧入)およびフレアイン(カシメ)の2種のほか、様々な厚さのパネルに対応するスタッド長さや専用リセプタクルを取り揃えています。頭部ノブは、耐腐食性に優れる鋼製もしくは、締結部分を用途別に色分けできる耐紫外線性樹脂オーバーモールドの「プリズム」カラーをご用意しています。

 

小型でスピーディーに着脱できる新しいDZUS®(ズース) D9-52 Tech Lineクォーターターンファスナは、サーバー筐体(シャーシ)や、通信機器などの用途で作業時間の短縮や効率化に貢献します。

 

▶︎ 製品ページ:サウスコDZUS® (ズース) D9-52 Tech Lineクォーターターンファスナ

関連製品・資料