強さとデザイン性を兼ね備えた新しいマグネットキャッチ(戸当たり)
January 14 2023
サウスコは、マグネット式ドアストッパー製品「M5 マグネットキャッチ」に、強度とデザイン性を兼ね備えた新バージョンを追加しました。耐腐食性に優れたステンレス鋼を採用した新しい M5 マグネットキャッチは 光沢仕上げの美しい外観に加え、ネオジム磁石による強い保持力でドアやパネルの開閉状態を保持します。
ドアステーの機能を代替するM5 マグネットキャッチは、高振動環境の用途に適しています。大幅な位置ズレを許容できる設計を採用、呼び保持力は50〜118 Nで、幅広い寸法や重量のドアやパネルに対応します。ドアの開閉をプッシュ-クローズ(押して閉める)およびプル-オープン(引いて開ける)のみでシンプルに行える機能性と、高光沢ステンレス鋼を用いたデザイン性の高い外観を併せ持つM5 マグネットキャッチは、幅広い用途のキャビネットやドアに適しています。
M5 マグネットキャッチはドア側部品と戸当たり部品(キャッチ)で構成され、水平方向もしくは垂直方向に取り付けて高さを調整できるスイベルタイプと、壁に直接取り付ける固定タイプの2種を取り揃えています。固定タイプはより広範な寸法のドア、パネルや窓に対応します。スイベルタイプは戸当たり面の角度を簡単に調整でき、またゴムバンパーがドア閉鎖時や振動によるノイズを軽減し、ドア側部品表面のキズつきを防ぎます。
ドアやパネルをしっかりと保持する強度、取付や位置ズレ調整の柔軟性とデザイン性を兼ね備えたM5 マグネットキャッチは、キャンピングカーなどのRV車、鉄道、バス、船用機器をはじめとする幅広い用途に適した製品です。耐腐食性に優れた高光沢仕上げのステンレス鋼製で、屋外環境の用途に適しています。