Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

さまざまな厚みのパネルに対応する新しい脱落防止ねじ

さまざまな厚みのパネルに対応する新しい脱落防止ねじ

サウスコは、4C脱落防止ねじシリーズに新しく、主なパネル締結用途に対応する「ロングタイプ」を追加しました。長さが異なるねじを用いる板金(シートメタル)やパネル締結用途に対応できる標準品です。

 

新製品「4C脱落防止ねじ(ロングタイプ)」は、従来ねじ長をカスタマイズしていた用途のリードタイムを短縮し、設計のシンプル化に貢献します。標準品で多数枚や、厚みが非標準の板金(シートメタル)などの特殊用途に対応できることから、簡単なアクセスと設計を実現します。

 

パネルやドアの取付や、その他部品取付用途で精確に固定する設計の「4C脱落防止ねじ(ロングタイプ)」は幅広いツール(治具)に対応し、取付スタイルもプレスイン、フレアインなどを取り揃えています。主な特徴は焼入鋼を採用した優れたトルク強度で、その他オプションの多色展開オーバーモールド樹脂ノブを用いることで、製品デザインに合わせた、もしくはアクセスポイント別の色分けができます。

 

▶製品ページ:47/4C脱落防止ねじ製品一覧

 

関連製品・資料