マルチポイントロッド

当社のマルチポイントロッドは、マルチポイントラッチングシステムにおける重要なコンポーネントであり、アクチュエータとさまざまなロッキングポイントとの重要なリンクを提供します。これらの精密に設計されたロッドは、アクチュエータの回転または直線運動を複数の場所で同時にロックまたはアンロックに変換し、一貫した信頼性のある閉鎖を確保します。産業用エンクロージャやキャビネットから重いドアやアクセスパネルまで、当社のマルチポイントロッドは信頼性の高いパフォーマンスと均一なロックアクションを提供します。

マルチポイントロッド

主な特長:

  • 精密設計:ロックポイントとのスムーズな接続のために厳しい公差管理で製造されています。
  • 高耐久性素材:厳しい要求仕様に耐えるために、頑丈な鋼鉄、ステンレス鋼、または合金から製造されています。
  • 柔軟な構成:特定のアプリケーションニーズを満たすために、さまざまなスタイルと長さで提供されています。

主な利点:

  • 確実な施錠:すべてのロックポイントで確実な閉鎖を確保します。
  • セキュリティの向上:信頼性のあるロックアクションにより、不正アクセスを防ぎます。
  • 効率的な操作:複数のロックを一度に係合または解除することができます。
  • 用途:当社のマルチポイントロッドは、キャビネット&ドア、輸送、HVACシステム、農業機器、商用冷蔵庫、セキュリティエンクロージャ、およびカスタムアプリケーションを含む幅広い用途で、マルチポイントラッチシステムと併用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

マルチポイントロッド

表示方法 表 リスト

72の商品1-40

降順
ページ
件