The store will not work correctly when cookies are disabled.
A5-F80-69
固定式ロッドマルチポイントラッチシステム, スティール, 粉体塗装(黒)
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
| ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
| 製品 |
A5 - フラットロッドマルチポイントラッチシステム |
シングルポイントの操作で複数のラッチポイントを制御する際に、A5フラットロッドマルチポイントシステムは強みを発揮します。ドアエッジに取りつけされた追加のラッチポイントにより,安全性の高いソリューションを提供します。湾曲に強く,長いドアやパネルでもガタつき等は発生しません。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.