A5-95-102

回転ラッチ用ストライカ, 丸棒ロッド取付, 鋼, 亜鉛めっき

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、クロメート処理&シーラー処理
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ラッチング ポイント 1点または3点締め
アクセサリーのタイプ ストライカ
製品 A5:固定式ロッドマルチポイントラッチシステム
多くのサウスコ製シングルポイントラッチ用のシンプルかつ効率的な追加オプションとして、必要に応じてお客様独自のキャビネット設計または装置にこれらの固定ロッドラッチシステムを装備することができます。ドアパネルの最端に追加されたラッチポイントは、プライポイント、屈曲、がたつきを除去することで長いドアにさらにセキュリティと強度を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。