The store will not work correctly when cookies are disabled.
A5-21-480-10
固定式ロッドマルチポイントラッチシステム, S Type
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| ロッドタイプ |
S |
| 長さ |
1,219.00 |
| 製品 |
A5:固定式ロッドマルチポイントラッチシステム |
多くのサウスコ製シングルポイントラッチ用のシンプルかつ効率的な追加オプションとして、必要に応じてお客様独自のキャビネット設計または装置にこれらの固定ロッドラッチシステムを装備することができます。ドアパネルの最端に追加されたラッチポイントは、プライポイント、屈曲、がたつきを除去することで長いドアにさらにセキュリティと強度を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。