EC - ダンパーヒンジ

フタやドアをゆっくりと閉じるサウスコのダンパーヒンジ。ソフトクローズ機能で、フタやドアを閉める手間を省きます。操作は閉める方向にフタやドアを少し押すだけで、自動的に安全に閉じることができます。E6コンスタント(定)トルクヒンジと組み合わせて使うことで、より大きな重量やサイズに対応可能。エンクロージャのドアパネルに好みの角度で保持し、ゆっくり閉める(ソフトクローズ)機能を持たせることができます。

EC - ダンパーヒンジ

ECシリーズ - パネルやフタをゆっくり閉める(ソフトクローズ)機能付

  • 工場設定済でお届け、調整が一切不要
  • ソフトクローズ機能は単方向(閉)のみ、開方向には抵抗なし
  • 粘性回転カートリッジで、閉じる速度を最大限ゆっくりに制御
  • 要件の厳しい産業用途向け
  • 複数減衰設定バージョン:重量や寸法の異なるパネルやフタに対応
  • サウスコE6コンスタント(定)トルクヒンジとの組み合わせ:大型の用途でも、フタやドアを好みの角度で保持し、ゆっくり閉める(ソフトクローズ)機能を付加可能

減衰トルク:用途寸法や重量に合わせて選択可能

減衰方向:順方向または逆方向

取付方法:用途に合わせて選択可能

サウスコE6コンスタント(定)トルクヒンジとの組み合わせ:大型の用途でも、フタやドアを好みの角度で保持し、ゆっくり閉める(ソフトクローズ)機能を付加可能

カスタム対応:減衰トルク、取付方法(お問い合わせください)

 

長寿命ヒンジ:室温で規定減衰係数の20%以内

一方向の減衰:室温で3N・m

 

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EC - ダンパーヒンジ

表示方法 表 リスト

12 注文

降順
件