EC-10-630R1-50
ダンパーヒンジ, 非対称, 逆回転トルク3.0 N-m (26.5 in-lbf), 重荷重用, アルミ合金, 粉体塗装, 黒
| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| 順回転トルク | 3.00 |
| 製品 | EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES |
フタやドアをゆっくりと閉じるサウスコのダンパーヒンジ。ソフトクローズ機能で、フタやドアを閉める手間を省きます。操作は閉める方向にフタやドアを少し押すだけで、自動的に安全に閉じることができます。E6コンスタント(定)トルクヒンジと組み合わせて使うことで、より大きな重量やサイズに対応可能。エンクロージャのドアパネルに好みの角度で保持し、ゆっくり閉める(ソフトクローズ)機能を持たせることができます。