EC-10-630F1-50

ダンパーヒンジ, 非対称, 逆回転トルク3.0 N-m (26.5 in-lbf), 重荷重用, アルミ合金, 粉体塗装, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
逆回転トルク(Nm) 3.00
製品 EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES

フタやドアをゆっくりと閉じるサウスコのダンパーヒンジ。ソフトクローズ機能で、フタやドアを閉める手間を省きます。操作は閉める方向にフタやドアを少し押すだけで、自動的に安全に閉じることができます。E6コンスタント(定)トルクヒンジと組み合わせて使うことで、より大きな重量やサイズに対応可能。エンクロージャのドアパネルに好みの角度で保持し、ゆっくり閉める(ソフトクローズ)機能を持たせることができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。