The store will not work correctly when cookies are disabled.
EC-10-620R1-50
ダンパーヒンジ, 非対称, 逆回転トルク2.0 N-m (17.7 in-lbf), 重荷重用, アルミ合金, 粉体塗装, 黒
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| 順回転トルク |
2.00 |
| 製品 |
EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES |
フタやドアをゆっくりと閉じるサウスコのダンパーヒンジ。ソフトクローズ機能で、フタやドアを閉める手間を省きます。操作は閉める方向にフタやドアを少し押すだけで、自動的に安全に閉じることができます。E6コンスタント(定)トルクヒンジと組み合わせて使うことで、より大きな重量やサイズに対応可能。エンクロージャのドアパネルに好みの角度で保持し、ゆっくり閉める(ソフトクローズ)機能を持たせることができます。