キャプティブナット

当社のキャプティブナットは、組立品にしっかりと取り付けられたままになるよう設計されており、ファスナーの紛失や誤置のリスクを排除します。これらの革新的なソリューションは、さまざまな用途に対する多くの利点を提供します。

キャプティブナット

主要特点:

  • 安全附件:固定在组件上,防止丢失或错放。
  • 安装简便:设计快速、高效的安装,减少作业时间。
  • 多样选择:提供多种尺寸、材料和螺纹类型,满足不同需求。

主要优势:

  • 最小化停机时间:消除由于零部件丢失而导致的延迟。
  • 提高装配效率:加快装配速度,减少操作步骤。
  • 可靠性一致:在苛刻环境中提供可靠性能。
  • 广泛应用范围:适用于多个行业和设置。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

キャプティブナット

表示方法 表 リスト

24 注文

降順
件