N7-62-50

キャプティブナット, 6-32, スルーホール, スティール, , 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 有機塗装(黒)
色 黒
ノブスタイル スルーホール
ねじサイズ 6-32
取りつけ プレスイン
製品 N7 - 脱落防止ナット
パネル交換の手間を少なくし、ねじスタッドでねじサイドのパネルもキャプティブファスニング。きざみ付き大型ノブは締め付けが早く簡単で、ユーザーは入れる力をコントロールしやすくなります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。